Změna jazyka :
| Číslo testu: 3841 | životnost: 54 milionů zdvihů |
|---|---|
| Leitungstyp: CF21.25.15.02.02.UL | poloměr ohybu: 100 mm (faktor 6,1 x d) |

Při této zkoušce byla analyzována předpokládaná životnost CF21.25.15.02.02.UL v elektronickém řetězu® s poloměrem 100 mm.
Dřevěný prach a třísky jsou v nábytkářském průmyslu běžné. Tyto podmínky převládají zejména při používání dřevoobráběcích strojů. Ty se vyznačují vysokou univerzálností zpracovatelských funkcí: Frézování, vrtání, řezání. Všechny tyto stroje využívají pohonné systémy, a tedy i servokabely. Pokud jde o stísněné instalační prostory nebo dlouhé vzdálenosti na portálech, konstrukce s vnitřním pláštěm zaručuje spolehlivost.
Testy ukázaly, že předpokládaná životnost servokabelu CF21.UL je 54 milionů zdvihů.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h