Změna jazyka :

Až o 85 % levnější a při výšce 8 mm jen poloviční oproti PRT-04.
Výhodou nového otočného kroužkového ložiska PRT je jeho mimořádná lehkost, plochost a hospodárnost.
Lehké a prostorově úsporné: Nové PRT má pouhých 8 mm a je o polovinu menší než otočné kroužkové ložisko řady PRT-04. Tenká konstrukce šetří ve srovnání s jinými kuličkovými ložisky otočného kroužku mnoho materiálu, což pomáhá výrazně snížit celkovou hmotnost ložiska otočného kroužku.
Hovoříme také o konstrukci, která je až o 85 % levnější než u řady PRT-04.

Jednoduše & efektivní: řešení na míru pro vaši aplikaci
✅ Instalační výška 8 mm
✅ Hliník nebo nerezová ocel
✅ Až o 85 % levnější než PRT-04
✅ Připraveno k instalaci & snadná instalace
✅ 100 % bezúdržbové a bezmazné.
Máte nějaké dotazy k našim novým produktům? Rádi vám pomůžeme. Obraťte se na nás a nezávazně vám poradíme.
Mimochodem: Podpoříme vás od fáze návrhu až po hotovou součástku a dále. Od prototypů až po malé nebo velké série.
Těšíme se na vaše dotazy!
Kontaktujte nyní

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h