Změna jazyka :

X = teplota [°C]
Y= povrchový tlak [MPa]
Povrchový tlak
Zatížení kluzného ložiska se vyjadřuje povrchovým tlakem (p) v MPa (odpovídá N/mm2). Pro tento účel se radiální zatížení rozkládá na promítnutou plochu ložiska.
Radiální ložisko: p = F/ (d1 * b1)
U axiálních ložisek se zatížení vypočítá odpovídajícím způsobem.
Tlačné ložisko: p = F/(d22 - d12) * π/4
kde
F
zatížení v N
d1
vnitřní průměr ložiska v mm
b1
Délka ložiska v mm
d2
Vnější průměr ložiska v mm

Maximální doporučený povrchový tlak jako funkce teplotyX = teplota [°C]
Y = povrchový tlak [MPa]
Maximální doporučený povrchový tlak
Charakteristickou hodnotou materiálů iglidur je maximální doporučený povrchový tlak [p], statický při teplotě +20 °C. Jednotlivá ložiska iglidur se v tomto bodě značně liší. Charakteristická hodnota [p] udává mezní únosnost kluzného ložiska. Kluzné ložisko vydrží toto zatížení trvale bez poškození. Uvedená hodnota platí pro statický provoz; při tomto zatížení jsou přípustné pouze velmi nízké otáčky do 0,01 m/s. Vyšší zatížení je možné, pokud je doba trvání zatížení krátká. V případě dotazů nás prosím kontaktujte telefonicky.

X = zatížení [MPa]
Y = opotřebení [μm/km]
Opotřebení kluzných ložisek iglidur při středním a vysokém zatížení
Zatížení a teplota
Grafy 02 a 03 ukazují maximální doporučený povrchový tlak kluzných ložisek iglidur v závislosti na teplotě.
S rostoucí teplotou tato hodnota plynule klesá. Využijte možnosti, kterou představuje předvídatelnost kluzných ložisek iglidur, a zjistěte tyto vlivy předem, případně určete účinné teploty při zkoušce.

Opotřebení kluzných ložisek iglidur při nízkém zatížení
Zatížení a opotřebení
Zatížení kluzného ložiska má vliv na jeho opotřebení. Následující grafy ukazují chování ložiskových materiálů iglidur® při opotřebení. Lze snadno zjistit, že pro každé zatížení je k dispozici optimální kluzné ložisko. Opotřebení je znázorněno jako míra opotřebení v[μm/km].
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h