Změna jazyka :

montážní držák pro YEHD.108 a YEHD.112 lze nyní objednat i pro sudý počet článků.

vnitřní výška hi: 108 mm
vnější výška ha: 146 mm
vnitřní šířka Bi: 387 - 550 mm
vnější šířka Ba: 435 - 598 mm
poloměr ohybu R: 250 - 600 mm

vnitřní výška hi: 112 mm
vnější výška ha: 146 mm
vnitřní šířka Bi: 100 - 600 mm
vnější šířka Ba: 148 - 648 mm
poloměr ohybu R: 250 - 600 mm

Objednejte si bezplatný vzorek YE a přesvědčte se o kvalitě produktu na vlastní oči.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h