Změna jazyka :

Krátký zdvih - s oporou nebo bez ní
igus® e-chain® lze v omezené míře používat bez opory, pokud jsou použity otočené o 90°. Délka bez opory na straně závisí na faktorech:
Čím vyšší je přídavné zatížení e-řetězu®, tím kratší je nepodepřená délka. Šířka řetězu odpovídá výšce při otočení o 90°. Větší výška a menší poloměry ohybu vedou k větší stabilitě. Pokud se k paralelnímu pohybu obou středů řetězu přidá pohyb v druhé ose, zhorší se nepodepřená délka. Pro aplikace s malým zatížením postačí běžné upevnění a podepření standardními spojovacími prvky. Pokud je například přídavné zatížení a nepodepřená délka vyšší, musí být e-řetěz® plně nebo částečně podepřen. Vzhledem k velkému množství možných aplikací nás prosím kontaktujte pro radu k vašemu individuálnímu případu.
Dlouhé vzdálenosti, klouzání
S igus® e-chain® a odpovídajícím vedením lze realizovat pojezdové dráhy 100 m a více vleže na boku. Všechny typy řetězů jsou konstruovány tak, aby je bylo možné provozovat posuvně na jejich bočních částech. Kluzným partnerem může být igus® plast, nerezová nebo pozinkovaná ocel, v závislosti na požadavcích na rychlost pojezdu a životnost. Válečková a kuličková ložiska ani další kluzné prvky nejsou u řetězů igus® e-chain® nutné. Níže uvedené schéma ukazuje princip vodicího žlabu igus®.
Kabel a hadice
Kabely a hadice musí být vedeny tak, aby se v řetězu e-chain® mohly vždy volně pohybovat. Modulární systém igus® k tomu nabízí řadu možností, například distanční podložky. Požádejte o bezplatné naplánování projektu pro vaši aplikaci.

Princip vodicího žlabu pro kluzné boční aplikace
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h