Změna jazyka :
Indikátory polohy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly prostoje a umožňovaly rychlé a přesné seřízení – jejich úkolem je zajistit reprodukovatelné hodnoty. Jsou k dispozici ze skladu pro téměř všechny lineární jednotky v odpovídající rozteči závitu, požadovaném směru sledování a počítání a v různých barvách.
Technické údaje
Rozteč závisí na použitém vodicím šroubu.
| Stoupání | Pro vodicí šroub | Zobrazení na displeji po<br> 1 otáčce |
|---|---|---|
| 1,25 | M8x1,25 | 001,25 |
| 2 | TR10x2 | 002,0 |
| 3 | TR10x3; TR12x3 | 003,0 |
| 4 | TR18x4; TR14x4 | 004,0 |
| 5 | TR24x5 | 005,0 |
| 12 | 10x12 | 012,0 |
| 50 | 10x50 | 005,0 |
| 100 | 18x100 | 001,0 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h