Změna jazyka :

Určete si svůj osobní potenciál úspor TEĎ
Ať už v peněžním vyjádření, nebo jako úsporu času při montáži, výběru, návrhu apod. Technické zlepšení v podobě snadné instalace, trvanlivosti atd. Pokud nemůžeme jmenovat žádné úspory nebo technická zlepšení, doporučíme vám alternativní řešení.
Najděte technologii pohonu s nejlepším poměrem ceny a výkonu pro vaši aplikaci během chvilky - online v několika málo krocích.


▲Technologie
Technologie pohonu drylin využívá plastová kluzná ložiska vyrobená z vysoce výkonných polymerů. To znamená, že nepotřebujete ani kapku maziva. Absence maziva pro vás znamená žádnou údržbu. Tím také ušetříte značné náklady na údržbu.

▲Technologie
Technologie pohonu drylin® je založena na principu kluzných ložisek namísto systémů s oběžnými kuličkovými ložisky. Výsledkem je výrazně nižší hlučnost a vibrace. Aplikace je pro obsluhu až čtyřikrát tišší.

▲Technologie
Inovativní polštářový blok WJ200UMA-01-AL z produktové řady drylin umožňuje ještě snadnější výměnu vložky bez větších demontážních prací. Dodávaný nástroj umožňuje vyměnit fólii kluzného ložiska během několika sekund. To šetří drahocenný čas a peníze!

▼Snížení nákladů
Technologie pohonu drylin se od svých kovových protějšků liší nejen technickými výhodami, jako je absence maziv a údržby, ale je také až o 30% nákladově efektivnější. Řada drylin econ je obzvláště nákladově efektivní.

▼Snížení nákladů
V našem internetovém obchodě naleznete velký výběr EC/BLCD motorů a stejnosměrných motorů. Motory řady drylin E jsou až o 36,1% úspornější.

S technologií pohonu igus je možné testovat kvalitu svarových švů. Standardně se zde v technologii pohonu igus používá lineární jednotka drylin SHT, která umožňuje nastavení ohýbacího razníku. Díky tomu je možné provádět zkoušky ohybu s maximální silou až 5 000 N. Společnost "Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH" sází na kompletní řešení s elektrickým pohonem v podobě převodového motoru.

Určete si svůj osobní potenciál úspor TEĎ
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h