Změna jazyka :

V průmyslovém 3D tisku se komponenty navrhují jako digitální 3D modely a poté se aditivně vyrábějí vrstvu po vrstvě. Průmyslová služba 3D tisku od společnosti igus dodává díly vyrobené z vlastních otěruvzdorných plastů bez minimálního objednaného množství. Nabízíme řešení speciálně pro aplikace v pohybu, kde konvenční materiály rychle dosahují svých limitů – naše plasty mají až 50krát vyšší odolnost proti opotřebení než běžné plasty pro 3D tisk. Stačí nahrát CAD model vaší součásti online a obdržíte ji vytištěnou v požadovaném množství.
Nemáte po ruce CAD model?
S naším CAD konfigurátorem můžete snadno vytvořit 3D model pro různé konstrukce. Plánovací jistotu vám navíc poskytuje náš kalkulátor životnosti, který online předpoví očekávanou životnost jednotlivých komponentů.
Průmyslový 3D tisk nabízí ideální řešení mnoha zásadních problémů. Zde se dozvíte více o typických výzvách, které služba 3D tisku od společnosti igus překonává. Má vaše aplikace speciální požadavky? Pak můžete řešení přímo prodiskutovat s odborníkem společnosti igus.
Ztratila se vám součástka a náhradní díl je těžké sehnat?
Náhradní díl může zachránit stroj! Zjistěte, jak společnost Conti Tech Schlauch GmbH dokázala pomocí naší služby průmyslového 3D tisku nákladově efektivně vyměnit vadné vřeteno se zkříženým závitem.
Potřebujete rychle dodat jednu součástku nebo malou sérii?
Malá chybějící součástka může stát spoustu peněz. Díky lineárním pohonům vytištěným na 3D tiskárně, které byly dodány ve velmi krátké době, tomu společnost thyssenkrupp zabránila. Více informací naleznete zde!

Vyžaduje aplikace lehkou konstrukci nebo komponenty bez mazání?
Kovová převodovka může být pro požadovaný pohyb příliš těžká. Vyžaduje také dodatečné mazání, které není v některých prostředích povoleno. Cor.Sync nám pomohl vyřešit oba problémy! Chcete vědět jak?
Speciální geometrie součásti lze realizovat pouze za vysoké náklady?
Jakmile najdete perfektní design součásti, nesmí se to pokazit kvůli výrobnímu procesu. Zjistěte, jak Zurich University of Applied Sciences realizovala svůj kreativní projekt pomocí průmyslového 3D tisku!
Průmyslová služba 3D tisku od společnosti igus vyrábí zakázkové komponenty všeho druhu. Díky geometrické volnosti aditivní výroby neexistují žádné omezení pro design dílu. Tiskneme mimo jiné kluzná ložiska, ozubené řemenice, ozubená kola, šneková kola a chapadla.

Použití 3D tisku namísto hliníku při výrobě chapadel pomohlo ušetřit až 85% nákladů a 70% výrobního času.
Přejít na příklad aplikace
Objednejte si zdarma vzorek 3D tištěného chapadla vyrobeného z materiálu iglidur i8-ESD a podrobně si prohlédněte tento laserem slinovaný materiál odolný proti opotřebení.
Objednejte si zdarma chapadloMechanické úpravy mohou zahrnovat například vkládání závitů nebo závitových vložek, jakož i výrobu komponentů s přísnými tolerancemi.
Nahrajte CAD model a získejte ceny ihned!
Vyberte si vzorový díl a vyzkoušejte tribologicky optimalizované materiály pro 3D tisk
Přesvědčte se sami o kvalitě a výhodách našich materiálů pro průmyslový 3D tisk: Máte zájem o 3D tištěné komponenty, ale před konečným rozhodnutím byste je rádi otestovali? Pak si u nás můžete objednat vzorový díl zdarma.

Objevteoblasti použití, ve kterých hraje služba 3D tisku igus rozhodující roli.
Přejít na aplikace
Získejte praktické tipy pro navrhování funkčních dílů pro výrobu v rámci služby 3D tisku zde.
Stáhněte si konstrukční příručkuOsobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h